Οι βαλβίδες με IO-Link της Rexroth παρέχουν δυνατότητα επικοινωνίας από άκρο σε άκρο με αισθητήρες και ενεργοποιητές IO-Link

Ελάχιστη προσπάθεια – Μέγιστα οφέλη

Η τυποποιημένη καλωδίωση και η ηλεκτρονική πινακίδα στοιχείων καθιστούν τη θέση σε λειτουργία ευκολότερη και αυξάνουν τη διαθεσιμότητα.

Διασύνδεση υδραυλικών συστημάτων μέσω IO-Link

Το IO-Link παρέχει δυνατότητα επικοινωνίας από άκρο σε άκρο με αισθητήρες και ενεργοποιητές, ανεξάρτητα από το Fieldbus που χρησιμοποιείται.

Οι αναλογικές βαλβίδες που χρησιμοποιούνται στα υδραυλικά συστήματα είναι πλέον κατάλληλες για αμφίδρομη ψηφιακή επικοινωνία – έξυπνα, απλά και οικονομικά αποδοτικά. Αυτό απλοποιεί τη θέση σε λειτουργία του υλικού και του λογισμικού και επιτρέπει την ευέλικτη προσαρμογή των υδραυλικών βαλβίδων για ποικίλες διαδικασίες παραγωγής.

Πλέον τηρούνται αυξημένες απαιτήσεις για ευέλικτα μηχανήματα και συστήματα.

Οι διευρυμένες διαγνωστικές πληροφορίες καθιστούν δυνατή την εφαρμογή προσεγγίσεων προγνωστικής συντήρησης και συντήρησης με γνώμονα την κατάσταση και μειώνουν σημαντικές τις διακοπές λειτουργίας και τους χρόνους συντήρησης. Έτσι αυξάνεται η διαθεσιμότητα των μηχανημάτων.

Το IO-Link ενσωματώνει επίσης τις χρησιμοποιούμενες υδραυλικές βαλβίδες σε διασυνδεδεμένες δομές με τρόπο που ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του μέλλοντος – ως πλήρως αναπτυγμένα εξαρτήματα της Βιομηχανίας 4.0.

Πλεονεκτήματα για τους πελάτες

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ IO-LINK; Η τυποποιημένη καλωδίωση και η ηλεκτρονική πινακίδα στοιχείων καθιστούν τη θέση σε λειτουργία ευκολότερη και αυξάνουν τη διαθεσιμότητα

Καθολική χρήση

Ανοικτό πρότυπο για αμφίδρομες συνδέσεις από σημείο σε σημείο παράλληλα με το Fieldbus

Θα θέλατε...
...να κάνετε την πολυπολική καλωδίωση των ευφυών βαλβίδων ευκολότερη;

Η απάντησή μας σε αυτό είναι ξεκάθαρη:
Το IO-Link επιτρέπει την εύκολη διασύνδεση ηλεκτρικών κινητήρων, αισθητήρων, ακόμα και υδραυλικών βαλβίδων, με τυποποιημένο τρόπο.

Μειωμένο κόστος

Εύκολη σύνδεση με τυποποιημένα καλώδια και συνδέσμους M12

Θα θέλατε...
...να κάνετε την πολυπολική καλωδίωση των ευφυών βαλβίδων ευκολότερη;
...τυποποιημένα καλώδια για όλους τους αισθητήρες και τους ενεργοποιητές ώστε να μειώσετε τα επίπεδα αποθεμάτων σας;
...να τοποθετείτε καλώδια εύκολα και οικονομικά, ενώ εξοικονομείτε χρόνο κατά τη διαδικασία;

Η απάντησή μας σε αυτό είναι ξεκάθαρη:
Χάρη στην τυποποιημένη διεπαφή του, το IO-Link επιτρέπει τη χρήση τυποποιημένων, μη θωρακισμένων καλωδίων 3 ή 5 πυρήνων με συνδέσμους M12!

Αποδοτικός μηχανολογικός σχεδιασμός

Τύπου Plug&Produce, χωρίς να απαιτούνται πρόσθετα μηχανολογικά εργαλεία

Θα θέλατε...
...να έχετε πρόσβαση στις καταστάσεις και τις παραμέτρους των βαλβίδων σε επίπεδο αισθητήρα και βαλβίδας χωρίς να πρέπει να ενσωματώσετε κάθε εξάρτημα σε ένα σύστημα Fieldbus;
...να αλλάζετε παραμέτρους ανάλογα με τις διαδικασίες παραγωγής σας;
...να αποτρέπετε βλάβες στα μηχανήματα λόγω μπερδεμάτων κατά την αντικατάσταση εξαρτημάτων, αλλά χωρίς περίπλοκες εργασίες προγραμματισμού στα συστήματα ελέγχου;

Η απάντησή μας σε αυτό είναι ξεκάθαρη:
Το IO-Link είναι μια απλή σύνδεση από σημείο σε σημείο μεταξύ του κεντρικού συστήματος και της συσκευής. Δεν χρειάζεται γι' αυτό διεύθυνση IP. Χάρη στην προδιαγραφή και την περιγραφή συσκευής IODD, οι συσκευές αναγνωρίζονται ξεκάθαρα. Η διεπαφή είναι αμφίδρομη, ψηφιακή και επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων χωρίς σφάλματα, μέχρι και τα τελευταία μέτρα στο πεδίο.

Μεγάλη διαθεσιμότητα συστήματος

Δεδομένα για προγνωστική συντήρηση και ταχεία αντικατάσταση συσκευής

Χρειάζεται...
...να εντοπίζετε γρήγορα τα εξαρτήματά σας για να μειώνετε τις διακοπές λειτουργίας του συστήματος;

Η απάντησή μας σε αυτό είναι ξεκάθαρη:
Κατά τη θέση σε λειτουργία, ο χρήστης μπορεί να προσδιορίσει έναν δείκτη τοποθεσίας ο οποίος αποθηκεύεται στη βαλβίδα. Τα δεδομένα συσκευής είναι επίσης διαθέσιμα στο IODD.

Δυνατότητα εφαρμογής στο πλαίσιο της Βιομηχανίας 4.0

Υδραυλικά εξαρτήματα για κατακόρυφη ροή πληροφοριών

Θα θέλατε...
...επιπλέον πληροφορίες σχετικά με μια βαλβίδα για σκοπούς προγνωστικής συντήρησης;

Η απάντησή μας σε αυτό είναι ξεκάθαρη:
Οι βαλβίδες IO-Link καταγράφουν τον χρόνο λειτουργίας και τη θερμοκρασία και παράγουν ένα ιστόγραμμα με λεπτομέρειες του χρόνου λειτουργίας/εύρους θερμοκρασίας με τρία καθορισμένα όρια. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να ανακληθούν μέσω της διεπαφής, εάν είναι απαραίτητο.

Τοπολογία

Τοπολογία με βαλβίδες IO-Link της Rexroth

Βίντεο

How to: Inbetriebnahme eines IO-Link Systems (Part 1) Zyklischer Datenaustausch [μόνο στα γερμανικά]

How to: Inbetriebnahme eines IO-Link Systems (Part 2) Azyklischer Datenaustausch [μόνο στα γερμανικά]

Proportional Valves with IO-Link Interface from Bosch Rexroth